The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
    • Unidade de montagem universo e aces­só­rios
    • KS70A
    EAN
    3250613890087
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Unidade de montagem universo e aces­só­rios

    Barramento chegada terra 50mm² largura 250 KS70A

    Preço
    60,71 €
    / Uni. *
    60,71 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Barramento chegada terra 50mm² largura 250

    KS70A

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Largu­ra/es­pes­sura da barra condu­tora
      6 - 6 mm
    • Profun­di­dade
      250 mm
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      160 A

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration KS70A
    PDF
    Relatório de RoHS KS70A
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem KS70A | Hager Portugal

      Descarregar imagem KS70A

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto KS70A | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto KS70A

      Barramento chegada terra 50mm² largura 250

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UC6344PW1 - Kit PW1600 4P vertical a.400 l.350
      UC6344PW1
      Kit PW1600 4P vertical a.400 l.350
      Preço
      116,85 €
      / Uni. *
      116,85 €
      / Uni. *
    • 2
      UZ50A1 - Jogo 2 suportes p/calha perfurada
      UZ50A1
      Jogo 2 suportes p/calha perfurada
      Preço
      7,51 €
      / Uni. *
      7,51 €
      / Uni. *
    • 3
      UM92S - Jogo 4 ligadores P630 630A comando directo/rotativo
      UM92S
      Jogo 4 ligadores P630 630A comando directo/rotativo
      Preço
      282,39 €
      / Uni. *
      282,39 €
      / Uni. *
    • 4
      UM92LH4 - Jogo 4 ligadores P630 400A comando directo
      UM92LH4
      Jogo 4 ligadores P630 400A comando directo
      Preço
      104,64 €
      / Uni. *
      104,64 €
      / Uni. *
    • 5
      UC6343PW1 - Kit PW1600 3P vertical a.400 l.350
      UC6343PW1
      Kit PW1600 3P vertical a.400 l.350
      Preço
      116,85 €
      / Uni. *
      116,85 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A