Tampa lateral p/arm. metalica IP55 FZ448

EAN
3250612764488
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
29,53 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    130 mm
  • Altura produto instalado
    450 mm
  • Largura produto instalado
    120 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    matéria plástica
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Outro
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA