The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Univ. IP55 a.1700+100 l.1300 p.275
FR15S1
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Protecção contra as sobretensões
Não
-
coverwithoverpressurerelease
Não
-
suitableforlightningprotection
Não
-
Intensidade nominal
800 A
-
Profundidade produto instalado
275 mm
-
Profundidade interna
275 mm
-
Altura produto instalado
1800 mm
-
Largura produto instalado
1300 mm
-
Largura das unidades de divisão
24
-
cabinetsidewallmaterialthickness
1.5 mm
-
materialthicknesscabinetcover
1.5 mm
-
Número de fechaduras da porta
1
-
hastransparentcoverordoor
Não
-
-
-
Cor RAL
RAL 7035 - Cinzento claro
-
-
Aparência da superfície
mate
-
Tipo de tratamento da superficie
revestimento a pó
-
Adaptado a uso interno
Não
-
-
Quantidade de secção em largura
5
-
-
cabinetflangeplatesopeningquantity
10
-
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK
IK10
-
Índice de protecção IP
IP55
-
Classe de protecção
Classe II
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA