Jogo 2 montantes universal altura 1650 de referência: UN11A. Armários metálicos FWB para instalação em superfície até 125A. Com índice de proteção IP44, distância entre eixos de 125mm ou 150mm, chassis extraível com 12 ou 26 módulos por fila, para uma capacidade total até 336 módulos.
EAN
3250616240155
Quantidade
1 Kit
Grupo
03
Jogo 2 montantes universal altura 1650 UN11A
Preço
62,40 €
/ Kit
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Parafuso de rosca 1 product.page.accessories.products-available -
Acessórios de montagem 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 13 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Dimensões
-
Altura18 mm
-
Largura26,20 mm
-
Profundidade1597 mm
-
Comprimento1650 mm
Materiais
-
MaterialMetal
-
TratamentoGalvanizado
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto UN11A
Jogo 2 montantes universal altura 1650
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2015-06-29
PDF216,00 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Mais transferências