EAN
3250616669512
Quantidade
20 PCEs
Grupo
03
Preço
1,55 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • lengthwrenchwidthmm
    20 mm
  • threadlength
    8 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    cinzento claro
  • Material
    poliamida (PA)
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Ligação
  • Secções de ligação
    5-10 mm
Cabo
  • cablediameter
    5…10 mm
Equipamento
  • screened
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…100 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA