Jogo 4 patas fix. mural p/univ. IP55 FZ829
EAN
3250610701744
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
30,42 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
132 produtos disponíveis
Características técnicas
Dimensões
-
Altura100 mm
-
Largura100 mm
-
Profundidade50 mm
Instalação / montagem
-
MontagemSaliente
Materiais
-
MaterialMetal
-
TratamentoGalvanizado
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FZ829
Jogo 4 patas fix. mural p/univ. IP55
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Mais transferências