Jogo 2 montantes universal altura 1800 de referência: UN12A. Armários metálicos FWB para instalação em superfície até 125A. Com índice de proteção IP44, distância entre eixos de 125mm ou 150mm, chassis extraível com 12 ou 26 módulos por fila, para uma capacidade total até 336 módulos.
EAN
3250616240100
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Jogo 2 montantes universal altura 1800 UN12A
Preço
66,90 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Parafuso de rosca 1 produtos disponíveis -
Acessórios de montagem 3 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
42 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura18 mm
-
Largura26,20 mm
-
Profundidade1797 mm
-
Comprimento1800 mm
Materiais
-
MaterialMetal
-
TratamentoGalvanizado
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto UN12A
Jogo 2 montantes universo a.1800
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2015-06-29
PDF216,00 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Mais transferências