The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • FZ772A
    EAN
    3250610701560
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03

    Kit lig. vert. l.550 p.275/400 IP55 FZ772A

    Preço
    51,50 €
    / Uni. *
    51,50 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Kit lig. vert. l.550 p.275/400 IP55

    FZ772A

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      100 mm
    • Largura
      250 mm
    • Profun­di­dade
      10 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ772A
    PDF
    Relatório de RoHS FZ772A
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FZ772A | Hager Portugal

      Imagem do produto FZ772A

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FZ772A | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FZ772A

      Kit lig. vert. l.550 p.275/400 IP55

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2017-11-13 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2017-11-13

      PDF
      2,85 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A