![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Travessa perfurada 600mm UC600FU
EAN
3250616375666
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
17,92 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade produto instalado44 mm
-
Altura produto instalado50 mm
-
Largura produto instalado600 mm
-
builtinheight50 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Materialaço
Ligação
-
Número de entrada de cabos0
Equipamento
-
N° de filas0
-
Quantidade de calhas0
-
AcessoriávelNão
-
canbeextendedNão
Padrões
-
HomologaçõesEN 61439-1/-2
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK10
-
Classe de protecçãoClasse I
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para UC600FU
PDF5 MBInstruções de montagem para UC600FU
PDF3 MB -
Declaração de conformidade
PDF348 KBPDF393 KBPDF360 KBPDF380 KBDeclaration
PDF377 KBDeclaration
PDF314 KBDeclaration
PDF355 KBDeclaration
PDF726 KBDeclaration
PDF343 KBDeclaration
PDF275 KBDeclaration
PDF335 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências