Porta transparente a.1900 l.700 FN516E
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Fechadura 7 product.page.accessories.products-available -
Componentes para portas 1 product.page.accessories.products-available -
Mecanismo para sistema de bloqueio 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 9 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
-
A porta/tampa é transparenteSim
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios1
-
Código RAL9010
-
CorBranco
-
Cor do produtoBranco
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
-
Recebe fechadura3 lados 7 mm
-
Número de secções2
-
Número de chaves1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto FN516E
Porta transparente a.1900 l.700
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB