Ventilador 20W 57m3/h 150x150 IP54 FL210Z

EAN
3250619272108
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
117,83 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    71 mm
  • Altura produto instalado
    150 mm
  • Largura produto instalado
    150 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP54
  • Classe de protecção
    Classe I
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA