Jogo 4 argolas de elev. arm. isolados FZ767

EAN
3250612767670
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
30,17 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    54 mm
  • Altura produto instalado
    74 mm
  • Largura produto instalado
    31 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA