Jogo sup. p/barram. inclinado 250/630A UC826
EAN
3250616138261
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
102,13 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
3 produtos disponíveis
-
Acessórios/peças para barramentos de distribuição 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura46 mm
-
Largura75 mm
-
Profundidade245 mm
-
Largura/espessura da barra condutora20 - 32 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação es-ES, fr-FR, el-GR, pt-PT 2020-01-01
PDF907,89 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade 2024-09-17
PDF399,41 kBDeclaração de conformidade 2024-09-17
PDF394,42 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Mais transferências