Armário de solo IP55 a.1710 l.900 p.400 FM317
EAN
3250612633173
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
967,58 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Calhas e junções 1 produtos disponíveis
-
Conjuntos de ligadores para aparelho de encastrar em série 1 produtos disponíveis
-
Conjuntos de ligadores com interruptor 1 produtos disponíveis
-
33 produtos disponíveis
-
Conjunto de fixação com parafusos 1 produtos disponíveis
-
Ver mais 63 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura1710 mm
-
Largura900 mm
-
Profundidade400 mm
-
Espessura da parede lateral1,20 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
-
Recebe fechaduraSem bloqueio
-
Resistência ao impactos IKIK10
Equipamento
-
Número de secções3
-
Número de aberturas da placa de flange2
-
Número de filas11
Instalação / montagem
-
MontagemMontagem no chão
-
Adequado para utilização no exteriorNão
Materiais
-
CorBranco puro
-
Código RAL9010
-
TratamentoGalvanizado
-
MaterialAço
Tampa, porta
-
Número de portas de armário0
-
A porta/tampa é transparenteNão
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal630 A
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Manual de instruções fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF5,63 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-03-23
PDF284,72 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-10-25
PDF306,93 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2023-03-23
PDF275,65 kBEU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Declaração de conformidade International 2022-10-25
PDF318,13 kB
Mais transferências