Jogo 2 painéis laterais a.1710 p.400 FM417

EAN
3250612634170
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
168,64 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade de montagem
    400 mm
  • Profundidade produto instalado
    1708.4 mm
  • Altura produto instalado
    12 mm
  • Largura produto instalado
    224 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP55
  • Classe de protecção
    Classe I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA