Suporte p/barram. em escada 250/400A UC815

EAN
3250616138155
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
58,53 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    4 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    400 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    25 mm
  • Comprimento
    350 mm
  • Largura produto instalado
    210 mm
  • Comprimento do barramento
    5 mm
  • Largura das barras de barramento
    20 / 32 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    preto
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
  • withcableentry
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA