The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
    • quadro - equi­pa­mento de distri­buição de energia
    • FM487
    EAN
    3250612634873
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • quadro - equi­pa­mento de distri­buição de energia

    Platina lisa a.1500 l.500 FM487

    Preço
    105,74 €
    / Uni. *
    105,74 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Platina lisa a.1500 l.500

    FM487

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      1500 mm
    • Largura
      540 mm
    • Profun­di­dade
      572 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Trata­mento
      Galva­ni­zado

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    REACH declaration FM487
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FM487 | Hager Portugal

      Descarregar imagem FM487

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FM487 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FM487

      Platina lisa a.1500 l.500

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UC245 - Tampa opaca a.400 l.800
      UC245
      Tampa opaca a.400 l.800
      Preço
      57,02 €
      / Uni. *
      57,02 €
      / Uni. *
    • 2
      UC239 - Tampa opaca a.100 l.600
      UC239
      Tampa opaca a.100 l.600
      Preço
      25,78 €
      / Uni. *
      25,78 €
      / Uni. *
    • 3
      UC244 - Tampa opaca a.300 l.800
      UC244
      Tampa opaca a.300 l.800
      Preço
      47,46 €
      / Uni. *
      47,46 €
      / Uni. *
    • 4
      UC249 - Tampa opaca a.100 l.800
      UC249
      Tampa opaca a.100 l.800
      Preço
      30,80 €
      / Uni. *
      30,80 €
      / Uni. *
    • 5
      UC242 - Tampa opaca a.150 l.800
      UC242
      Tampa opaca a.150 l.800
      Preço
      33,19 €
      / Uni. *
      33,19 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A