Protecção transparente para UC830 UC834

EAN
3250616138346
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
13,30 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    2 mm
  • Altura produto instalado
    154 mm
  • Comprimento
    1000 mm
  • Largura produto instalado
    1000 mm
Comprimento
  • Comprimento máximo
    1000
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA