Barra ligação equipotencial 25x5 l.900 UT87C

EAN
3250616306431
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
37,25 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Dimensões
  • Comprimento
    900 mm
  • Comprimento do barramento
    5 mm
  • Largura das barras de barramento
    25 mm
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    3
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA