Barra ligação equipotencial 25x5 l.1000 UT87D

EAN
3250616306448
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
Preço
43,45 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Dimensões
  • Comprimento
    1000 mm
  • Comprimento do barramento
    5 mm
  • Largura das barras de barramento
    25 mm
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    4
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA