The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
    • quadro - sistemas de distri­buição de energia
    • UC978S
    EAN
    3250616130999
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • quadro - sistemas de distri­buição de energia

    Ligad. de saída de terra equip. l.750 UC978S

    Preço
    81,35 €
    / Uni. *
    81,35 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Ligad. de saída de terra equip. l.750

    UC978S

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      250 A
    Dimen­sões
    • Altura
      70 mm
    • Largura
      750 mm
    • Profun­di­dade
      95 mm
    • Compri­mento
      500 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Cobre

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC978S
    PDF
    Relatório de RoHS UC978S
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UC978S | Hager Portugal

      Descarregar imagem UC978S

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UC978S | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UC978S

      Ligad. de saída de terra equip. l.750

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      A099C - Calha em “C” a.15/25mm L=2m
      A099C
      Calha em “C” a.15/25mm L=2m
      Preço
      11,68 €
      / Uni. *
      11,68 €
      / Uni. *
    • 2
      UT87D - Barra ligação equipotencial 25x5 l.1000
      UT87D
      Barra ligação equipotencial 25x5 l.1000
      Preço
      46,12 €
      / Uni. *
      46,12 €
      / Uni. *
    • 3
      UM92VE - Barra de cobre flexível 1000A 40x8 l.2000
      UM92VE
      Barra de cobre flexível 1000A 40x8 l.2000
      Preço
      331,45 €
      / Uni. *
      331,45 €
      / Uni. *
    • 4
      UM92WE - Barra de cobre flexível 630A 24x8 l.2000
      UM92WE
      Barra de cobre flexível 630A 24x8 l.2000
      Preço
      218,95 €
      / Uni. *
      218,95 €
      / Uni. *
    • 5
      UT87C - Barra ligação equipotencial 25x5 l.900
      UT87C
      Barra ligação equipotencial 25x5 l.900
      Preço
      39,54 €
      / Uni. *
      39,54 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A