Calha em “C” a.15/25mm L=2m A099C
Preço
11,68 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Conjunto de fixação com parafusos 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
36 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura1,50 mm
-
Largura25 mm
-
Profundidade1500 mm
-
Comprimento250 mm
Materiais
-
MaterialAço
-
TratamentoGalvanizado a quente
Equipamento
-
Tipo de calha DINSimétrico
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto A099C
Calha em “C” a.15/25mm comp. 2m
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Mais transferências