Protec. transp. p/barram. em escada UC816

EAN
3250616138162
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
99,46 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    160 mm
  • Altura produto instalado
    620 mm
  • Comprimento
    650 mm
  • Largura produto instalado
    170 mm
Comprimento
  • Comprimento máximo
    620
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA