Másc. branca RAL 9010 em banda 24M JP024

EAN
3250613560249
Quantidade
10 PCEs
Grupo
03
3,74 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    210 mm
  • Altura produto instalado
    35 mm
  • Largura produto instalado
    510 mm
  • Largura das unidades de divisão
    24
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA