Ligad. de saída de terra equip. l.500 UC976S

EAN
3250616130982
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
52,49 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    250 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    95 mm
  • Altura produto instalado
    70 mm
  • Comprimento
    500 mm
  • Largura produto instalado
    69 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Nenhuma
  • Material
    cobre
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    2
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA