Esquadros fixação p/suportes de barras UC821

EAN
3250616138216
Quantidade
25 PCEs
Grupo
03
Preço
5,19 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    25 mm
  • Altura produto instalado
    45 mm
  • Largura produto instalado
    60 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    aço
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA