Pente de ligação para disjuntor diferencial KCF668L , 10mm², 63A, 4 polos para 3 linhas, montado à esquerda do disjuntor diferencial.
EAN
3250613730239
Quantidade
4 Peças
Grupo
01
Pente 4 polos 10mm² para conexão entre disjuntores diferenciais em 3 linhas. KCF668L
Preço
42,45 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN63 A
Arquitetura
-
Número de polos4
Dimensões
-
Comprimento271 mm
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido10 mm²
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto KCF668L
Pente de ligação vertical 3P+N 63A 125mm, 3 filas
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF294,80 kB
Mais transferências