![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Bloco p/aliment. pente disj. motor 3P KF30M
EAN
3250613760076
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
Preço
26,88 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de pólos3 P
Configuração
-
Nº de módulos2.5
Voltagem
-
Tensão máxima de utilização400 V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal63 A
Materiais, acabamento, cores
-
Materialmistura de materiais
Ligação
-
Secção de ligação em cabo rígido10 mm²
Acessórios incluídos
-
Tipo de acessórioBraçadeira de ligação
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…55 °C
-
Altitude2000 m
-
Temperatura de armazenamento / transporte-25…80 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF342 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências