The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
    • Unidade de montagem universo e aces­só­rios
    • UM01F
    EAN
    3250616230408
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Barra­mentos
    • Unidade de montagem universo e aces­só­rios
    • Ver mais

    Suporte isolante unipolar 12x6mm UM01F

    Preço
    3,51 €
    / Uni. *
    3,51 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Suporte isolante unipolar 12x6mm

    UM01F

    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration UM01F
    PDF
    Relatório de RoHS UM01F
    PDF

    Documentos

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UM01F | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UM01F

      Suporte isolante unipolar 12x6mm

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      KBN863C - Pentes de ligadores 3P+N 63A para sist. P+N 24M
      KBN863C
      Pente de ligação 3P+N 63A para sistema P+N 24M
      Preço
      51,18 €
      / Uni. *
      51,18 €
      / Uni. *
    • 2
      KD302M - Pente de ligação 3P para 2 disjuntores motores
      KD302M
      Pente de ligação 3P para 2 disjuntores motores
      Preço
      23,20 €
      / Uni. *
      23,20 €
      / Uni. *
    • 3
      KZ021 - Jogo 10 tampas laterais para pentes 1P (ponteira) KB163x
      KZ021
      Jogo 10 tampas laterais para pentes 1P (ponteira) KB163x
      Preço
      4,79 €
      / Uni. *
      4,79 €
      / Uni. *
    • 4
      KF83D - Borne de ligação 1x35mm² (ponteira) para KBN663x
      KF83D
      Borne de ligação 1x35mm² (ponteira) para KBN663x
      Preço
      3,92 €
      / Uni. *
      3,92 €
      / Uni. *
    • 5
      KB263A - Pente de ligação 2P 63A (ponteira) 10mm² 12M
      KB263A
      Pente de ligação 2P 63A (ponteira) 10mm² 12M
      Preço
      9,91 €
      / Uni. *
      9,91 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A