Borne de ligação 1x25mm² (forq.) KF84A
EAN
3250613760045
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
Preço
3,28 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de pólos1 P
-
Tipo de pólos1 P
Funções
-
suitableforfinestrandconductorsNão
-
suitableforfineconductorswocableendsleeveNão
-
suitableforextrafinestrandconductorsNão
-
suitableforextrafineconductorswocablesleeveNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal80 A
Materiais, acabamento, cores
-
Materialmistura de materiais
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível16mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido25 mm²
-
Secção do borne25 mm²
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Acessórios incluídos
-
Tipo de acessórioBraçadeira de ligação
Equipamento
-
Número de saídas0
-
Número de salidas1
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Conformidade REACHNão
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioSim
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF335 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências