![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Pente de lig. tripolar p/3 disj. motores KD303M
EAN
3250613740436
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
37,55 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de pólos3 P
-
Tipo de pólos3 P
Compatibilidade
-
Para referências compatíveisMotor starter
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização230 / 400 V
Voltagem
-
Tensão máxima de utilização400 V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal63 A
Dimensões
-
Comprimento132 mm
-
Passo17.8 mm
Materiais, acabamento, cores
-
CorCinzenta
Instalação, montagem
-
Adaptado a un aparato con auxiliarSim
Ligação
-
Secção de ligação em cabo rígido10 mm²
-
Adaptado para aparelhos com ligador neutroNão
-
Tipo de ligadorpente de ligação de forquilha
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…55 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-25…80 °C
-
IsoladoSim
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF342 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências