Barra de cobre perf. M6 30x5 l.280 UM30A3

EAN
3250616362468
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
28,75 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    400 A
Dimensões
  • Comprimento do barramento
    30 mm
  • Largura das barras de barramento
    5 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    17 W
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    cobre
  • Tipo de tratamento da superficie
    ESPECIAL
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA