Placa de cobertura l.900 FN948E

EAN
3250612511631
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
27,10 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    863 mm
  • Altura produto instalado
    20 mm
  • Largura produto instalado
    900 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Material
    aço
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA