The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A
    • quadro evo - sistemas de distri­buição de energia
    • UM92V
    EAN
    3250616231078
    Quantidade
    4 Uni.
    Grupo
    03
    • quadro 5
    • quadro - sistemas de distri­buição de energia
    • quadro evo - sistemas de distri­buição de energia
    • Ver mais

    Barra de cobre flexível 800A 40x6 l.2000 UM92V

    Preço
    271,89 €
    / Uni. *
    271,89 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Barra de cobre flexível 800A 40x6 l.2000

    UM92V

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      800 A
    Dimen­sões
    • Largu­ra/es­pes­sura da barra condu­tora
      6 - 6 mm
    • Altura do barra­mento
      40 mm
    • Compri­mento do barra­mento
      2000 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de secções
      8
    • Tipo de barra condu­tora
      Lami­nado
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Cobre

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration UM92V
    PDF
    Relatório de RoHS UM92V
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UM92V | Hager Portugal

      Imagem do produto UM92V

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UM92V | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UM92V

      Barra de cobre flexível 800A 40x6 l.2000

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UM30A2 - Barra de cobre perfurada M6 30x5 l.880
      UM30A2
      Barra de cobre perfurada M6 30x5 l.880
      Preço
      95,87 €
      / Uni. *
      95,87 €
      / Uni. *
    • 2
      A08800 - Calha DIN simétrica 7,5mm comp. 2m
      A08800
      Calha DIN simétrica 7, 5mm comp. 2m
      Preço
      10,77 €
      / Uni. *
      10,77 €
      / Uni. *
    • 3
      UC289 - Travessa universal l.500
      UC289
      Travessa universal l.500
      Preço
      36,12 €
      / Uni. *
      36,12 €
      / Uni. *
    • 4
      UC832 - Barra de cobre perfurada M6 20x5 largura 1000
      UC832
      Barra de cobre perfurada M6 20x5 l.1000
      Preço
      55,09 €
      / Uni. *
      55,09 €
      / Uni. *
    • 5
      UC971 - Barramento geral de terra l.250
      UC971
      Barramento geral de terra l.250
      Preço
      46,01 €
      / Uni. *
      46,01 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A