The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A
    • quadro evo - armá­rios e aces­só­rios
    • FN900PL
    EAN
    3250610075807
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • quadro evo - armá­rios e aces­só­rios

    Conjunto 2 tampas larg. 900mm para pedestal FN900PL

    Preço
    30,65 €
    / Uni. *
    30,65 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Conjunto 2 tampas larg. 900mm para pedestal

    FN900PL

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      100 mm
    • Largura
      900 mm
    • Profun­di­dade
      30 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      900 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento I
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP55
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Ligação com para­fuso
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzento
    • Mate­rial
      Aço

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration FN900PL
    PDF
    RoHS report FN900PL
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FN900PL | Hager Portugal

      Descarregar imagem FN900PL

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FN900PL | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FN900PL

      Conjunto 2 tampas larg. 900mm para pedestal

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2024-12-04 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FN430E - Kit de associação para pedestal
      FN430E
      Kit de associação para pedestal
      Preço
      5,57 €
      / Uni. *
      5,57 €
      / Uni. *
    • 2
      FX450 - Pedestal a.100 l.600 p.600
      FX450
      Pedestal a.100 l.600 p.600
      Preço
      83,05 €
      / Uni. *
      83,05 €
      / Uni. *
    • 3
      FZ760E - Jogo 2 argolas de elevação armários associados
      FZ760E
      Jogo 2 argolas de elevação armários associados
      Preço
      32,44 €
      / Uni. *
      32,44 €
      / Uni. *
    • 4
      FN950 - Kit de associação horizontal
      FN950
      Kit de associação quadro Evo
      Preço
      37,19 €
      / Uni. *
      37,19 €
      / Uni. *
    • 5
      FX458 - Pedestal a.100 l.800 p.800
      FX458
      Pedestal a.100 l.800 p.800
      Preço
      97,01 €
      / Uni. *
      97,01 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A