The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A
    • quadro evo - equi­pa­mento de distri­buição de energia
    • UC8020PL
    EAN
    3250616375314
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • quadro evo - equi­pa­mento de distri­buição de energia

    Tampa ventilada a.200 l.800 UC8020PL

    Preço
    41,76 €
    / Uni. *
    41,76 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Tampa ventilada a.200 l.800

    UC8020PL

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Dobra­diça para sistemas de distri­buição 1 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 6 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Dobra­diça para sistemas de distri­buição
    • UC268

      Jogo 2 dobradiças para tampas

      6,35 €  / Uni.*

    • FN024EW

      Grupo base/topo l.1000 p.400

      343,76 €  / Uni.*
    • FN032EW

      Grupo base/topo l.1000 p.600

      368,89 €  / Uni.*
    • FN037EW

      Grupo base/topo l.1000 p.800

      393,91 €  / Uni.*
    • FN023EW

      Grupo base/topo l.900 p.400

      335,77 €  / Uni.*
    • FN031EW

      Grupo base/topo l.900 p.600

      359,63 €  / Uni.*
    • FN017EW

      Grupo base/topo l.900 p.800

      383,54 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Trata­mento
      Reves­tido a pó
    • Cor do produto
      Branco
    • Código RAL
      9010
    Dimen­sões
    • Altura
      200 mm
    • Largura
      800 mm
    • Profun­di­dade
      15 mm
    • Altura embu­tida
      200 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP30

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    REACH declaration UC8020PL
    PDF
    Relatório de RoHS UC8020PL
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UC8020PL | Hager Portugal

      Descarregar imagem UC8020PL

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UC8020PL | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UC8020PL

      Tampa ventilada a.200 l.800

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FL75Z - Canhão para fecho barra dupla 3mm
      FL75Z
      Canhão para fecho barra dupla 3mm
      Preço
      37,39 €
      / Uni. *
      37,39 €
      / Uni. *
    • 2
      FX292 - Montante divisório horizontal p.800
      FX292
      Montante divisório horizontal p.800
      Preço
      37,75 €
      / Uni. *
      37,75 €
      / Uni. *
    • 3
      FZ760E - Jogo 2 argolas de elevação armários associados
      FZ760E
      Jogo 2 argolas de elevação armários associados
      Preço
      32,44 €
      / Uni. *
      32,44 €
      / Uni. *
    • 4
      FX291 - Montante divisório horizontal p.600
      FX291
      Montante divisório horizontal p.600
      Preço
      33,33 €
      / Uni. *
      33,33 €
      / Uni. *
    • 5
      UC856E - Jogo 25 parafusos M6x10 auto roscantes
      UC856E
      Jogo 25 parafusos M6x10 auto roscantes
      Preço
      10,43 €
      / Uni. *
      10,43 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A