The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A
    • quadro evo - armá­rios e aces­só­rios
    • UC400FL
    EAN
    3250616376113
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • quadro evo - armá­rios e aces­só­rios

    Segregação lateral frontal a.400 UC400FL

    Preço
    28,26 €
    / Uni. *
    28,26 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Segregação lateral frontal a.400

    UC400FL

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Equi­pa­mento
    • Com aber­turas para conec­tores
      Sim
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento I
    Dimen­sões
    • Altura
      394 mm
    • Largura
      28 mm
    • Profun­di­dade
      139 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Trata­mento
      Galva­ni­zado

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration UC400FL
    PDF
    Relatório de RoHS UC400FL
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UC400FL | Hager Portugal

      Imagem do produto UC400FL

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UC400FL | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UC400FL

      Segregação lateral frontal a.400

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2025-02-12 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2025-02-12

      PDF
      5,76 MB
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2022-09-16 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2022-09-16

      PDF
      5,42 MB
      Imagem Manual de instalação International 2023-03-21 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2023-03-21

      PDF
      6,26 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FZ537 - Fecho escamoteável para univ IP55
      FZ537
      Fecho escamoteável para univ IP55
      Preço
      49,09 €
      / Uni. *
      49,09 €
      / Uni. *
    • 2
      FL224Z - Grelha de ventilação 250x250 IP54
      FL224Z
      Grelha de ventilação 250x250 IP54
      Preço
      60,06 €
      / Uni. *
      60,06 €
      / Uni. *
    • 3
      FL220Z - Grelha de ventilação 150x150 IP54
      FL220Z
      Grelha de ventilação 150x150 IP54
      Preço
      27,61 €
      / Uni. *
      27,61 €
      / Uni. *
    • 4
      FN009E - Estrutura angular a.2100+100 l.800 p.800
      FN009E
      Estrutura angular a.2100+100 l.800 p.800
      Preço
      1 839,91 €
      / Uni. *
      1 839,91 €
      / Uni. *
    • 5
      FN008E - Estrutura angular a.1900+100 l.800 p.800
      FN008E
      Estrutura angular a.1900+100 l.800 p.800
      Preço
      1 749,24 €
      / Uni. *
      1 749,24 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A