Ventilador 20W 115m3/h 250x250 IP54 FL212Z

EAN
3250619272122
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
174,70 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    113 mm
  • Altura produto instalado
    250 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe I
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA