Acabamento p/porta modular l.800 FN80TBPW
EAN
3250612772360
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
59,79 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Conjunto de fixação com parafusos 1 produtos disponíveis
-
Placa de ventilação 1 produtos disponíveis
-
Aquecedor para armário 5 produtos disponíveis
-
Termostato/higróstato (quadro de distribuição) 1 produtos disponíveis
-
4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura63 mm
-
Largura900 mm
-
Profundidade45 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboNão
Materiais
-
MaterialMetal
-
CorBranco puro
Instalação / montagem
-
Adequado para utilização no exteriorNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2023-03-23
PDF2,01 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade 2024-09-17
PDF399,41 kBDeclaração de conformidade 2024-09-17
PDF394,42 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Mais transferências