The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A
    • quadro evo - armá­rios e aces­só­rios
    • FN357E
    EAN
    3250610190425
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • quadro evo - armá­rios e aces­só­rios

    Painel lateral a.2100 p.400 FN357E

    Preço
    106,69 €
    / Uni. *
    106,69 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Painel lateral a.2100 p.400

    FN357E

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Placa de venti­lação 1 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 4 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Placa de venti­lação
    • FL224Z

      Grelha de ventilação 250x250 IP54

      60,06 €  / Uni.*

    • FN024EW

      Grupo base/topo l.1000 p.400

      343,76 €  / Uni.*
    • FN018EW

      Grupo base/topo l.450 p.400

      272,92 €  / Uni.*
    • FN021EW

      Grupo base/topo l.700 p.400

      297,86 €  / Uni.*
    • FN023EW

      Grupo base/topo l.900 p.400

      335,77 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      2100 mm
    • Largura
      18 mm
    • Profun­di­dade
      400 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Mate­rial
      Aço
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Instru­ções
    • Adequado como painel traseiro
      Não
    • Adequado como painel lateral
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FN357E
    PDF
    Relatório de RoHS FN357E
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FN357E | Hager Portugal

      Descarregar imagem FN357E

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FN357E | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FN357E

      Painel lateral a.2100 p.400

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2024-12-04 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FZ537 - Fecho escamoteável para univ IP55
      FZ537
      Fecho escamoteável para univ IP55
      Preço
      49,09 €
      / Uni. *
      49,09 €
      / Uni. *
    • 2
      FL224Z - Grelha de ventilação 250x250 IP54
      FL224Z
      Grelha de ventilação 250x250 IP54
      Preço
      60,06 €
      / Uni. *
      60,06 €
      / Uni. *
    • 3
      FL220Z - Grelha de ventilação 150x150 IP54
      FL220Z
      Grelha de ventilação 150x150 IP54
      Preço
      27,61 €
      / Uni. *
      27,61 €
      / Uni. *
    • 4
      FN009E - Estrutura angular a.2100+100 l.800 p.800
      FN009E
      Estrutura angular a.2100+100 l.800 p.800
      Preço
      1 839,91 €
      / Uni. *
      1 839,91 €
      / Uni. *
    • 5
      FN008E - Estrutura angular a.1900+100 l.800 p.800
      FN008E
      Estrutura angular a.1900+100 l.800 p.800
      Preço
      1 749,24 €
      / Uni. *
      1 749,24 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A