![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Tampa ventilada a.100 l.600 UC6010PL
EAN
3250616375284
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
27,48 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoem barramentos
Dimensões
-
Profundidade produto instalado15 mm
-
Altura produto instalado100 mm
-
Largura produto instalado600 mm
-
builtinheight100 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Corbranco
-
Materialaço
-
Tipo de tratamento da superficierevestimento a pó
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Índice de protecção IPIP30
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF348 KBPDF380 KBPDF360 KBPDF393 KBDeclaration
PDF387 KBDeclaration
PDF395 KBDeclaration
PDF335 KBDeclaration
PDF377 KBDeclaration
PDF314 KBDeclaration
PDF726 KBDeclaration
PDF275 KBDeclaration
PDF343 KBDeclaration
PDF355 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências