Painel lateral a.2100 p.600 FN367E
EAN
3250610190449
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
130,00 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Placa de ventilação 5 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura2100 mm
-
Largura18 mm
-
Profundidade600 mm
Materiais
-
CorBranco puro
-
MaterialAço
-
TratamentoEnvernizado
Instruções
-
Adequado como painel lateralSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2024-04-10
PDF3,97 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Mais transferências