The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
  • quadro - equi­pa­mento de distri­buição de energia
  • FM489
  • Caixas e armá­rios de distri­buição

Platina lisa a.1800 l.500 FM489

EAN
3250612634897
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
128,02 €
/ Uni. *
128,02 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Platina lisa a.1800 l.500

FM489

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 4 produtos disponíveis

  • FM218

    Armário de solo IP55 a.1860 l.700 p.400

    853,75 €  / Uni.*
  • FM219

    Armário de solo IP55 a.2010 l.700 p.400

    887,87 €  / Uni.*
  • FM318

    Armário de solo IP55 a.1860 l.900 p.400

    1 001,69 €  / Uni.*
  • FM319

    Armário de solo IP55 a.2010 l.900 p.400

    1 035,88 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    1775 mm
  • Largura
    534 mm
  • Profun­di­dade
    2,50 mm
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
Hager REACH declaration FM489
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem FM489 | Hager Portugal

    Descarregar imagem FM489

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto FM489 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto FM489

    Platina lisa a.1800 l.500

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-04-25

    PDF
    387,46 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-04-25

    PDF
    395,23 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    UC990 - Porca de gaiola 8x8 rosca M6
    UC990
    Porca de gaiola 8x8 rosca M6
    Preço
    0,86 €
    / Uni. *
    0,86 €
    / Uni. *
  • 2
    UC234 - Tampa opaca a.300 l.600
    UC234
    Tampa opaca a.300 l.600
    Preço
    36,46 €
    / Uni. *
    36,46 €
    / Uni. *
  • 3
    UC233 - Tampa opaca a.200 l.600
    UC233
    Tampa opaca a.200 l.600
    Preço
    29,11 €
    / Uni. *
    29,11 €
    / Uni. *
  • 4
    UC230 - Tampa opaca a.75 l.600
    UC230
    Tampa opaca a.75 l.600
    Preço
    19,91 €
    / Uni. *
    19,91 €
    / Uni. *
  • 5
    UC220 - Tampa opaca a.75 l.350
    UC220
    Tampa opaca a.75 l.350
    Preço
    14,05 €
    / Uni. *
    14,05 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A