Kit célula cabos/barras a.2010 p.400 FM439

EAN
3250612634392
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
289,10 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    1798.5 mm
  • Altura produto instalado
    15 mm
  • Largura produto instalado
    197 cm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    matéria plástica
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Braçadeira de ligação
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA