The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
    • quadro 5
    • FZ442
    EAN
    3250612764426
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • quadro 5
    • Perfis de acaba­mento
    • Ver mais

    Calha de acabamento l.550 RAL 9010 FZ442

    Preço
    138,71 €
    / Uni. *
    138,71 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Calha de acabamento l.550 RAL 9010

    FZ442

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Equi­pa­mento
    • Número de secções
      2
    Dimen­sões
    • Altura
      195 mm
    • Largura
      550 mm
    • Profun­di­dade
      155 mm
    • Compri­mento
      550 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem na parede
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Cor
      Branco puro
    • Código RAL
      9010

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    documento PEP International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration FZ442
    PDF
    Hager Relatório de RoHS FZ442
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FZ442 | Hager Portugal

      Imagem do produto FZ442

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FZ442 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FZ442

      Calha de acabamento l.550 RAL 9010

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355 | Hager Portugal

      Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355

      Manual de instalação International 2010-06-17

      PDF
      163,48 kB
    • Manuais

      Imagem Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Portugal

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Manual en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Imagem Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Portugal

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Manual en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Imagem Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Portugal

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Imagem Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Portugal

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FB6015027035 - Tampa de fundo RK 150/190
      FB6015027035
      Tampa de fundo RK 150/190
      Preço
      10,87 €
      / Metro *
      10,87 €
      / Metro *
    • 2
      FB6015027030 - Tampa de fundo RK 150/190
      FB6015027030
      Tampa de fundo RK 150/190
      Preço
      10,87 €
      / Metro *
      10,87 €
      / Metro *
    • 3
      FB6023027035 - Tampa de fundo RK 230
      FB6023027035
      Tampa de fundo RK 230
      Preço
      16,58 €
      / Metro *
      16,58 €
      / Metro *
    • 4
      FB6023027030 - Tampa de fundo RK 230
      FB6023027030
      Tampa de fundo RK 230
      Preço
      16,58 €
      / Metro *
      16,58 €
      / Metro *
    • 5
      FZ441 - Calha de acabamento l.300 RAL 9010
      FZ441
      Calha de acabamento l.300 RAL 9010
      Preço
      94,30 €
      / Uni. *
      94,30 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A