The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de calhas de cablagem
    • Perfis de acaba­mento
    • M5849
    EAN
    4012740121163
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    11
    • Perfis de acaba­mento

    Suporte RK 150 M5849

    Preço
    9,95 €
    / Uni. *
    9,95 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Suporte RK 150

    M5849

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      35 mm
    • Largura
      150 mm
    • Compri­mento
      35 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­tri­lo-­bu­ta­di­e­no-es­ti­reno (ABS), Poli­car­bo­nato (PC), Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Cor
      Preto

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration M5849
    PDF
    Relatório de RoHS M5849
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem M5849 | Hager Portugal

      Descarregar imagem M5849

    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
      Imagem EC declaration of conformity FB | Hager Portugal

      EC declaration of conformity FB

      Declaração de conformidade International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      RK1507030 - Perfil de acabamento RK 150x110
      RK1507030
      Perfil de acabamento RK 150x110
      Preço
      30,78 €
      / Metro *
      30,78 €
      / Metro *
    • 2
      L22357030 - Topo dir./esq. RK 150 (par)
      L22357030
      Topo dir./esq. RK 150 (par)
      Preço
      16,58 €
      / Par *
      16,58 €
      / Par *
    • 3
      RK1107030 - Perfil de acabamento RK 110x80
      RK1107030
      Perfil de acabamento RK 110x80
      Preço
      20,59 €
      / Metro *
      20,59 €
      / Metro *
    • 4
      FZ443N - Perfil de acabamento l.800 RAL 9010
      FZ443N
      Perfil de acabamento l.800 RAL 9010
      Preço
      90,01 €
      / Uni. *
      90,01 €
      / Uni. *
    • 5
      FZ441 - Calha de acabamento l.300 RAL 9010
      FZ441
      Calha de acabamento l.300 RAL 9010
      Preço
      94,30 €
      / Uni. *
      94,30 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A