The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de calhas de cablagem
    • Perfis de acaba­mento
    • FB6023027035
    EAN
    4012740137676
    Quantidade
    40 Metros
    Grupo
    11
    • Perfis de acaba­mento

    Tampa de fundo RK 230 FB6023027035

    Preço
    16,58 €
    / Metro *
    16,58 €
    / Metro *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Tampa de fundo RK 230

    FB6023027035

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Largura
      230 mm
    • Compri­mento
      2000 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­clo­reto de vinilo (PVC)
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Código RAL
      7035
    Equi­pa­mento
    • Com pelí­cula prote­tora
      Não
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 60 °C
    Normas
    • Adequado para a inte­gri­dade funci­onal de acordo com a norma DIN4102-12
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration FB6023027035
    PDF
    Relatório de RoHS FB6023027035
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FB6023027035 | Hager Portugal

      Descarregar imagem FB6023027035

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FB6023027035 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FB6023027035

      Tampa de fundo RK 230

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem EC declaration of conformity FB | Hager Portugal

      EC declaration of conformity FB

      Declaração de conformidade International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      L22397030 - Topo dir./esq. RK 190 (par)
      L22397030
      Topo dir./esq. RK 190 (par)
      Preço
      19,35 €
      / Par *
      19,35 €
      / Par *
    • 2
      FB6019027030 - Tampa de fundo RK 190/230
      FB6019027030
      Tampa de fundo RK 190/230
      Preço
      12,94 €
      / Metro *
      12,94 €
      / Metro *
    • 3
      FB6011027030 - Tampa de fundo RK 110/150
      FB6011027030
      Tampa de fundo RK 110/150
      Preço
      7,22 €
      / Metro *
      7,22 €
      / Metro *
    • 4
      FB6015027035 - Tampa de fundo RK 150/190
      FB6015027035
      Tampa de fundo RK 150/190
      Preço
      10,87 €
      / Metro *
      10,87 €
      / Metro *
    • 5
      L23207035 - Topo dir./esq. RK 230 (par)
      L23207035
      Topo dir./esq. RK 230 (par)
      Preço
      22,15 €
      / Par *
      22,15 €
      / Par *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A