The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Calhas Técnicas
  • Sistema de calhas de cablagem
  • Perfis de acaba­mento
  • L22367030
  • Calhas Técnicas

Topo dir./esq. RK 110 (par) L22367030

EAN
4012740121279
Quantidade
1 Par
Grupo
11
Preço
12,76 €
/ Par *
12,76 €
/ Par *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Topo dir./esq. RK 110 (par)

L22367030

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 1 produtos disponíveis

  • RK1107030

    Perfil de acabamento RK 110x80

    19,04 €  / Metro*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    80 mm
  • Largura
    110 mm
Mate­riais
  • Mate­rial
    Poli­es­ti­reno (PS)
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
  • Cor
    Cinzento pedra
  • Código RAL
    7030
Equi­pa­mento
  • Com pelí­cula prote­tora
    Não
Confi­gu­ração
  • Sobre­po­sição
    Sim
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem de encaixe

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP International 2022-09-27
PDF
217,78 kB
Hager REACH declaration L22367030
PDF
Hager Relatório de RoHS L22367030
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem L22367030 | Hager Portugal

    Descarregar imagem L22367030

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto L22367030 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto L22367030

    Topo dir./esq. RK 110 (par)

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration of conformity | Hager Portugal

    Declaration of conformity

    Declaração de conformidade International 2023-03-16

    PDF
    963,86 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    FB6023027030 - Tampa de fundo RK 230
    FB6023027030
    Tampa de fundo RK 230
    Preço
    15,33 €
    / Metro *
    15,33 €
    / Metro *
  • 2
    L22367035 - Topo dir./esq. RK 110 (par)
    L22367035
    Topo dir./esq. RK 110 (par)
    Preço
    12,76 €
    / Par *
    12,76 €
    / Par *
  • 3
    FZ441N - Perfil de acabamento l.300 RAL 9010
    FZ441N
    Perfil de acabamento l.300 RAL 9010
    Preço
    66,71 €
    / Uni. *
    66,71 €
    / Uni. *
  • 4
    FZ443N - Perfil de acabamento l.800 RAL 9010
    FZ443N
    Perfil de acabamento l.800 RAL 9010
    Preço
    82,35 €
    / Uni. *
    82,35 €
    / Uni. *
  • 5
    FZ442N - Perfil de acabamento l.550 RAL 9010
    FZ442N
    Perfil de acabamento l.550 RAL 9010
    Preço
    74,13 €
    / Uni. *
    74,13 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A