Tampa de fundo RK 190/230 FB6019027035

EAN
4012740137652
Quantidade
48 MTRs
Grupo
11
11,96 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Dimensões
  • Comprimento
    2000 mm
  • Largura da calha
    190 mm
Tampa, porta
  • Montagem da tampa
    Exterior
  • Tampa com junta
    Não
  • Largura da tampa
    190 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzento claro
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…65 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA