Armário mural IP55 a.1110 l.700 p.260 FM204

EAN
3250612632046
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
436,05 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • coverwithoverpressurerelease
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    168
Compatibilidade
  • suitableforlightningprotection
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    630 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    260 mm
  • Profundidade produto instalado
    260 mm
  • Profundidade interna
    260 mm
  • Altura produto instalado
    1110 mm
  • Largura produto instalado
    700 mm
  • Largura das unidades de divisão
    24
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2 mm
Tampa, porta
  • materialthicknesscabinetcover
    2 mm
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Equipamento
  • N° de filas
    7
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    2
  • canbeextended
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK10
  • Índice de protecção IP
    IP55
  • mainfireresistanceexx
    -
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA